HC-KIT-B24-R03
-
Sada zástrček
1409765
Sada konektorů, sestávající z: pouzdra konektoru a montážního krytu B24, 24pólové zástrčkové a zásuvkové vložky, kabelového šroubení M32
Detaily výrobku
Typ produktu | Sada konektorů |
Druh pouzdra | Kompletní pouzdro |
aplikace | Výkon |
Provedení | B24 |
Počet pólů | 24 |
rozložení konektoru | 24+PE |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Těsnění je k dispozici | ano |
Ochranné víko | ne |
Typ kontaktu | stočené |
Kabelový vývod | přímo |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací napětí (III/3) | 500 V |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Jmenovitý proud | 20 A |
Jmenovité napětí UN | 500 V |
Jmenovitý proud IN | 16 A |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Technologie připojení | Šroubové připojení |
Průřez přípoje | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (platí pro pružné vodiče s koncovkou) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (platí pro pružné vodiče s koncovkou) | |
Průřez přípoje AWG | 20 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 43 mm |
Výška | 135 mm |
Délka | 140 mm |
Montážní rozměr | |
Šířka montážní otvor | 35 mm |
Délka montážní otvor | 113 mm |
Materiálem Pouzdro | Hliníkový tlakový odlitek |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál povrch kontaktu | Ag |
Materiál držák kontaktu | PC |
Materiál zajišťovacího třmenu | PA |
Vnější průměr vedení | 15 mm ... 21 mm |
17 mm ... 21 mm (při UL 514 B) | |
Vnější průměr vedení | 14 mm ... 21 mm |
Mechanické údaje | |
Typ zajištění | Třmen |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
Rázová pevnost | IK09 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
Způsob montáže | Montáž našroubováním |
Objednací číslo | 1409765 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7AFX |
GTIN | 4046356752718 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 730 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 730 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 711aaf5e-96ac-4828-82dd-8f6fd0cdc677 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno