Nářadí na elektroniku

Nářadí na elektroniku

Nářadí na elektroniku produktové řady MICROFOX je program kleští pro všechny oblasti činností v elektronice a elektromechanice. Jemné a přesné nářadí na elektroniku se výborně hodí pro zpracování těžce přístupných oblastí, jako jsou díly desky plošných spojů. Na ochranu citlivých elektronických dílů doporučujeme varianty ESD vybavené speciálními rukojeťmi.

V případě zájmu o další informace se na nás obraťte.

Vaše výhody

  • Ochrana elektronických konstrukčních dílů provedením ESD
  • Vysoká preciznost: malé tolerance při výrobě
  • Dlouhá životnost díky kvalitním komponentám a materiálům
  • Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
 Kleště pro elektroniku ESD při aplikaci

Kleště pro elektroniku

Ochrana před elektrickým nábojem pomocí nářadí na elektroniku

Chraňte vysoce citlivé elektronické konstrukční díly před elektrostatickým výbojem (ESD). Speciální rukojeti kleští pro elektroniku ESD jsou z vodivého plastu. Elektrostatická energie je tak pomalu a kontrolovaně odváděna.