SACB- 8/3-L-PTP-M8 HD
-
Rozvodná skříň
1197616
Rozvodná skříň, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 3, kódování: A, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ano, PNP; přípojka kmenového vedení: zásuvná pružinová přípojka push in 180°, stínění: ne
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
| Návod na použití | Neosazená zásuvná místa je před zprovozněním třeba uzavřít. Vhodné uzavírací prvky naleznete v sekci „Příslušenství“. |
| Typ produktu | Rozvodná skříň |
| aplikace | Standard |
| Počet pólů | 3 |
| Počet zásuvných míst | 8 |
| Kódování | A |
| LED | ano |
| Lokální diagnóza | |
| Sledovaná funkce | Napájecí napětí |
| Optické zobrazení | zelená LED |
| Provozní napětí maximálně Umax | 30 V DC |
| Místní diagnostika | Napájecí napětí zelená LED |
| ukazatel stavu I/O LED žlutá | |
| Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Jmenovitý proud celkově | 8 A |
| proudová zatížitelnost na větev max. | 2 A |
| Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo | 2 A |
| Připojení vodiče | |
| typ připojení senzoru/aktoru | Dutinka M8 |
| Délka odizolování Signální vedení | 10 mm |
| Délka odizolování obalu | 70 mm (Kmenové vedení) |
| Utahovací moment šroubu víka | 1 Nm |
| Utahovací moment montážního šroubu pro upevnění pouzdra | 0,8 Nm |
| Přiřazení svorek | |
| Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 30 mm |
| Výška | 49 mm |
| Délka | 181 mm |
| Klíčový otvor čepičkové matice | 24 mm |
| Kontramatice - šířka klíče | 24 mm |
| Materiálem Plášť závitu | Slitina mědi |
| Materiálem Pouzdro | PBT |
| Materiálem Zalévací hmota | PUR |
| Materiál těsnění O-kroužek | FKM |
| Materiál těsnění | FKM |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | PBT |
| Materiál kontakt strana kmenového kabelu | Slitina mědi |
| Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele | PA |
| Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu | pocínovaná |
| Vnější průměr vedení | 6 mm ... 12 mm |
| Typ připojení | zásuvná pružinová přípojka push in |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C |
| Označení normy | Konektor M8 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-104 |
| Objednací číslo | 1197616 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF3 |
| Kód výrobku | AF3BCD |
| GTIN | 4063151256869 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 228,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 234,2 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR - Okruh skupinového kabelu 1517592
-
PROT-M8 - Uzavírací šroub 1682540
-
TSD 25 SAC - Momentový šroubovák 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Nástroj 1212486
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
TSD 02 SAC - Momentový šroubovák 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Nástroj 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Nástroj 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Šroubová vložka 1212607
-
SF-M BH - Šroubovák 1212070
Vaše výhody
Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
Flexibilně: Rozvodný box s přípojným nástavcem pro osazení na místě
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno