SACB- 8/3-L-M12-M8 HD - Rozvodná skříň
1197575

Rozvodná skříň, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 3, kódování: A, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ano, PNP; přípojka kmenového vedení: Připojení konektorem M12 90°, stínění: ne

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice