SACB-8/16-M23 P12 SH - Rozvodná skříň
1155996

Rozvodná skříň, aplikace: Standardní, rozšířené požadavky, typ připojení: M12 s dutinkami Kov / Zásuvka M12 Push-Pull, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 5, kódování: A, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Zástrčka M23 180°, stínění: ano

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Úspora místa: Rozvodný box s dvojitým osazením pro dva senzory na jednom zásuvném místě
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí