RC/TWGM/KVD/LBL 16+3
-
Kabelový konektor
1685518
Kabelový konektor, počet pólů: 19, ukazatel stavu: ne; přípojka kmenového vedení: Šroubový zámek M23, stínění: ano, tento výrobek má být od roku 2026-Q3 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Detaily výrobku
Poznámka k provozu | Konektor je určen pro použití v boxech senzorů/aktorů se zástrčkou M23. |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně kabelu) |
Počet pólů | 19 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 26 mm |
Výška | 60 mm |
Délka | 92 mm |
Materiálem Pouzdro | GD-Zn |
Materiál těsnění | FPM |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | pozlacená |
Materiál držák kontaktu | PBT |
Přiřazení svorek | |
Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = 15 = WH |
1 / 2 (B) = 7 = GYPK | |
2 / 4 (A) = 5 = GN | |
2 / 2 (B) = 4 = RDBU | |
3 / 4 (A) = 16 = YE | |
3 / 2 (B) = 8 = WHGN | |
4 / 4 (A) = 3 = GY | |
4 / 2 (B) = 14 = BNGN | |
5 / 4 (A) = 17 = PK | |
5 / 2 (B) = 9 = WHYE | |
6 / 4 (A) = 2 = RD | |
6 / 2 (B) = 13 = YEBN | |
7 / 4 (A) = 11 = BK | |
7 / 2 (B) = 10 = WHGY | |
8 / 4 (A) = 1 = VT | |
8 / 2 (B) = 18 = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = 19 = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = 6 = BU | |
1-8 / 5 (PE) = 12 = GNYE |
Jmenovité napětí UN | 150 V |
Jmenovitý proud celkově | 10 A (při průřezu vodiče 1 mm²) |
Přípojka 2 | |
Provedení hlava | Zásuvka |
Kabelový vývod hlava | úhlový |
Druh závitu hlava | M23 |
Izolační těleso | |
Kódování | N |
Materiál (Izolační těleso) | PA 6.6 |
Materiál (Kontakt) | CuZn |
Materiál (Povrch kontaktů) | Ni/Au |
Cykly zapojení | 100 |
Typ připojení | Pájecí kalíšek |
Provedení kontaktů | Zásuvka |
aplikace | Signál |
Počet pólů | 19 |
Směr otáčení | standardní |
rozložení konektoru | 16+3 |
Počet Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 3 |
Průměr Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 1,5 mm |
Průřez pramene min. Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 0,08 mm² |
Průřez pramene max. Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 1 mm² |
Jmenovitý proud Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 10 A (při max. připojovacím průřezu) |
Jmenovité napětí Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
Zatěžovací rázové napětí | 1,5 kV |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Počet Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 16 |
Průměr Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 1 mm |
Průřez pramene min. Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 0,08 mm² |
Průřez pramene max. Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 1 mm² |
Jmenovitý proud na každý datový kontakt při 25 °C | 8 A |
Vnější průměr vedení | 9,5 mm ... 14,5 mm |
Typ připojení | Šroubový zámek M23 |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 125 °C |
Objednací číslo | 1685518 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABR |
Kód výrobku | ABRAFC |
GTIN | 4017918878917 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 212,6 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 207,494 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9792afa3-1321-42b5-a891-d65899a66248 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno