SACB-8/16-10,0PUR SCO P - Rozvodná skříň
1452550

Rozvodná skříň, aplikace: Standard, typ připojení: M12 s dutinkami Plast, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 5, kódování: A, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, délka vedení: 10 m, stínění: ne

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Úspora místa: Rozvodný box s dvojitým osazením pro dva senzory na jednom zásuvném místě
Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON