SACB-8/ 8-C SCO P - Rozvodná skříň
1452783

Rozvodná skříň, aplikace: Standard, typ připojení: M12 s dutinkami Plast, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 4, kódování: A, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, stínění: ne

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
Flexibilně: Rozvodný box s přípojným nástavcem pro osazení na místě