Funkční rozvodné bloky PTFIX-function umožňují jednoduchou integraci funkčních prvků, jako jsou dělicí prvky, pojistky nebo konstrukční prvky. Bloky mají integrované přemostění, 7 míst připojení a jmenovitý průřez 2,5 mm².
Blok rozvodek, Blok s vodorovným směřováním a integrovaným napájením, jmenovité napětí: 690 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 19, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, Odbočka, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, Svorky Push-in, Sběrnicová přípojka, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: červená