Funkční rozvodné bloky PTFIX-function umožňují jednoduchou integraci funkčních prvků, jako jsou dělicí prvky, pojistky nebo konstrukční prvky. Bloky mají integrované přemostění, 7 míst připojení a jmenovitý průřez 2,5 mm².
Blok rozvodek, Svornicová základna s napájením, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 19, Odbočka, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Svorky Push-in, Sběrnicová přípojka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: žlutá