Rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic

Rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic

Rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic systému FIX jsou k dispozici připravené k připojení v různých průřezech, způsobech montáže a barvách. Bloky FIX lze okamžitě použit a libovolně kombinovat. Rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic se hodí k flexibilnímu a prostorově úspornému propojení.

Go to Product Detail Page for item 3274020
PTFIX 10/12X4-G BN - Blok rozvodek
PTFIX 10/12X4-G BN - Blok rozvodek
3274020

Blok rozvodek, interně přemostěný, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 13, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, Odbočka, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, Svorky Push-in, Sběrnicová přípojka, Jmenovitý průřez: 10 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: lepení, barva: hnědá

Go to Product Detail Page for item 3273612
PTFIX 10/6X4-NS35-FE - Blok rozvodek
PTFIX 10/6X4-NS35-FE - Blok rozvodek
3273612

Blok rozvodek, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 7, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, Odbočka, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, Svorky Push-in, Sběrnicová přípojka, Jmenovitý průřez: 10 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá/žlutá

Go to Product Detail Page for item 3273472
PTFIX 6/6X2,5-G WH - Blok rozvodek
PTFIX 6/6X2,5-G WH - Blok rozvodek
3273472

Blok rozvodek, Svornicová základna s napájením, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 7, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, Odbočka, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, Svorky Push-in, Sběrnicová přípojka, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: lepení, barva: bílá

Go to Product Detail Page for item 3273514
PTFIX 6/18X2,5-G BN - Blok rozvodek
PTFIX 6/18X2,5-G BN - Blok rozvodek
3273514

Blok rozvodek, Svornicová základna s napájením, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 19, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, Odbočka, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, Svorky Push-in, Sběrnicová přípojka, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: lepení, barva: hnědá

Konfigurátor pro rozvodné bloky FIX, funkční rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic

Konfigurátor pro rozvodné bloky FIX, funkční rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic

Konfigurátor pro rozvodné bloky FIX a bloky přístrojových svornic

Pomocí našeho konfigurátoru si můžete sestavit své individuální řešení. Pomocí konfigurátoru lze snadno a intuitivně sestavovat individuální řešení z rozvodných bloků, funkčních rozvodných bloků a bloků přístrojových svornic v různých barvách.

Vaše výhody

  • Rychlá instalace díky rozvodným blokům a blokům přístrojových svornic, které jsou připraveny k připojení
  • Vysoká úspora místa díky minimální konstrukční velikosti
  • Flexibilní možnosti montáže díky různým montážním adaptérům a speciálním variantám k nalepení
  • Barevné přiřazení vodiče a bodu připojení pro intuitivní a bezpečnou instalaci
  • Standardizované příslušenství – bloky lze bez ztráty při dělení rozšiřovat, testovat a označovat pomocí příslušenství CLIPLINE complete

Bloky FIX s technologií push-in

Bezúdržbové bloky FIX připravené k okamžitému použití jsou vybavené technikou připojení push-in a umožňují rychlou a jednoduchou montáž ve stísněných prostorech. Blokový systém FIX sestává z rozvodných bloků, funkčních rozvodných bloků a přístrojových svornic. Systém je kromě toho kompatibilní se standardizovaným příslušenstvím systému řadových svornic CLIPLINE complete.

Kompaktní bloky FIX jsou vhodné pro různé aplikace
Aplikace FIX

Systém bloku FIX umožňuje rychlé a prostorově úsporné propojení. Díky univerzálním montážním adaptérům lze bloky FIX, které jsou připraveny k použití, integrovat do téměř každé aplikace.

Další informace o aplikacích FIX
Bloky FIX v rozdělovači topného okruhu
Rozvodné bloky PTFIX v různých barvách

Rozvodné bloky PTFIX

Rozvodné bloky PTFIX

Rozvodné bloky PTFIX se vyznačují přípojkou push-in umístěnou na čelní straně. Bloky mají integrované přemostění, přičemž každý blok vede jediný potenciál. Bloky PTFIX nabízíme se 4, 6, 12 a 18 body připojení a jednotlivé moduly se 2 body připojení. Rozvodné bloky se dodávají s přídavným napájením nebo bez něj. Pokud jde o jmenovité průřezy, můžete si vybrat z variant 1,5, 2,5 a 4 mm². Kromě toho vyrábíme rozvodné bloky o jmenovitém průřezu 10 mm². 15 barevných variant (10 mm² = 5 barevných variant) zaručuje snadné barevné přiřazení vodičů a bodů připojení.

Rozvodné bloky PTVFIX s bočním připojením vodiče

Rozvodné a sběrné bloky PTVFIX

Rozvodné bloky PTVFIX

Rozvodné a bloky PTVFIX se od bloků PTFIX liší především bočním připojením vodiče. Boční přípojku push-in poznáte podle písmene „V“ v názvu, které znamená „vertikální“. Rozvodné bloky PTVFIX jsou k dispozici jako rozvodné a sběrné bloky s průřezem 2,5mm² se 2, 6, 12 a 18 přípojnými místy. Rozvodné bloky nabízíme v pěti standardních barvách. Díky integraci v online konfigurátoru si můžete objednat další barevné varianty. Díky tomu umožňují také bloky PTVFIX barevné a přehledné přiřazování bodů připojení a vodičů.

Rozvodné bloky PTFIX se schválením Ex

Rozvodné bloky PTFIX se schválením Ex

Rozvodné bloky se schválením Ex

Kromě rozvodných bloků PTFIX se standardními schváleními jsou součástí portfolia také varianty PTFIX se schválením Ex (ochrana proti výbuchu). Schválení Ex je nezbytnou součástí bezpečnostní techniky. Norma Ex umožňuje použití produktů v oblastech, kde může dojít ke kontaktu s hořlavými látkami, plyny a zdroji vzplanutí.

Funkční rozvodné bloky PTFIX-function

Rozvodné bloky s funkčními vlastnostmi
Pojistkové bloky SI
Funkční rozvodný blok TG
Funkční rozvodný blok MT
Funkční rozvodné bloky MTL
Rozvodné bloky s funkčními vlastnostmi

Funkční rozvodné bloky PTFIX-function umožňují jednoduchou integraci funkčních prvků, jako jsou dělicí prvky, pojistky nebo konstrukční prvky. Bloky mají integrované přemostění, 7 míst připojení a jmenovitý průřez 2,5 mm².

Pojistkové bloky SI

Pojistkové bloky SI jsou vybaveny pojistkami proti otočení namísto oddělovacích prvků. Tyto pojistky proti otočení jednoduše zajistí připojení jednotlivých rozvaděčů. V případě aktivace lze pojistky snadno a rychle vyměnit. Kromě standardní varianty jsou k dispozici i bloky se signalizačními světly pro signalizaci vadných pojistek.

Funkční rozvodný blok TG

Oddělovací bloky TG jsou vybaveny standardizovanou rozpojovací zónou. Rozpojovací zóna umožňuje integraci rozpojovacích zástrček, pojistkových zástrček nebo zástrček pro instalaci elektronického prvku. Díky tomu můžete bloky používat velmi individuálně. Bloky slouží k oddělení či ochraně signálů nebo k implementaci diod či LED. Různé funkční zástrčky jsou součástí příslušenství k dané položce.

Funkční rozvodný blok MT

Varianta s nožovým rozpojením MT je oddělovací blok s integrovaným nožovým rozpojením. Místo univerzální rozpojovací zóny má tento blok pevně integrované otočné nožové rozpojovače. Nožové rozpojovače varianty MT jsou obzvláště prostorově úsporné a nemohou se ztratit. Otočné nožové rozpojovače lze otevřít pouze šroubovákem. Tím je zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti, protože k otevření nožového rozpojovače je třeba provést vědomý úkon.

Funkční rozvodné bloky MTL

Bloky MTL jsou stejně jako varianty MT čistě oddělovací bloky s pevně integrovanými nožovými rozpojovači. Rozdíl mezi oběma variantami spočívá v tom, že nožové rozpojovače varianty MTL mají páku. Díky této páce může uživatel ovládat nožové rozpojovače bez použití nářadí. Varianta MTL však kvůli tomu vyžaduje více místa nad blokem.

Bloky přístrojových svornic PTVFIX namontované na nosné liště

Bloky přístrojových svornic PTVFIX

Přístrojové svornice PTVFIX

Přístrojové svornice PTVFIX vedou po jednom potenciálu připadajícím na dvě přípojná místa, a tak z přístrojových svornic vznikají první bloky FIX, jejichž prostřednictvím může být veden více než pouze jeden potenciál. Díky této vlastnosti lze fáze, nulový vodič a ochranný vodič propojovat s pouze jedním prostorově úsporným blokem, a přístrojové svornice PTVFIX jsou tak ideální pro oblasti použití zahrnující instalace v budovách.
Stejně jako ostatní bloky řady FIX používají přístrojové svornice standardizované příslušenství systému CLIPLINE complete. Díky tomu můžete i zde využít výhod různých montážních adaptérů, online konfigurátoru a rovněž jednotného příslušenství k testování a označování. Bloky jsou nyní dostupné s jmenovitým průřezem 2,5 mm².

Přístrojová svornice s připojenými vodiči a popisem

Přístrojové svornice G a GE

Přístrojové svornice G a GE

Přístrojové svornice G a GE používají univerzální šroubové připojení. Šroubové připojení je díky patentovanému principu Reakdyn bezúdržbové a umožňuje jednoduché připojení více vodičů. Přístrojové svornice vedou po jednom potenciálu připadajícím na dvě přípojná místa. Výjimkou je blok GE 10/2-BA BU.
Přístrojové svornice se dodávají s jmenovitými průřezy 4, 10 a 35 mm². V závislosti na průřezu mají varianty bloků 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo 12 pólů. Přístrojové svornice lze upevňovat pouze přímou montáží prostřednictvím šroubového spojení.

Použijte kompaktní bloky pro prostorově úsporné propojení
Rozvodné bloky FIX a bloky přístrojových svornic

Rozvodné bloky připravené k připojení a bloky přístrojových svornic umožňují rychlé a prostorově úsporné propojení. Díky univerzálním montážním adaptérům lze bloky FIX, které jsou připraveny k použití, integrovat do téměř každé aplikace.

Přejít k brožuře
Rozvodné bloky FIX a bloky přístrojových svornic

Montážní příslušenství pro rozvodné bloky FIX a přístrojové svornice

Rozvodné bloky a přístrojové svornice řady FIX lze díky různým montážním adaptérům a variantám bloků integrovat různým způsobem do vašich řešení. Můžete použít různé adaptéry a upevnit bloky buď na nosnou lištu, nebo prostřednictvím příruby přímo na montážní desku. Pro rychlou a snadnou instalaci se dodávají lepicí varianty.

Adaptér pro nosnou lištu pro podélnou montáž rozvodných bloků na nosnou lištu
Adaptér pro nosnou lištu pro příčnou montáž rozvodných bloků na nosnou lištu
Příruby pro přímou montáž rozvodných bloků
Rozvodné bloky s lepicím páskem pro montáž lepením
Dvojitý adaptér pro nosnou lištu
Rozvodné bloky vybavené adaptérem s kolíkem západky
Adaptér pro nosnou lištu pro podélnou montáž rozvodných bloků na nosnou lištu

Horizontální adaptéry pro nosnou lištu jsou k dispozici pro nosné lišty NS 15 a NS 35. Při montáži nasunete blok FIX na příslušné patky adaptéru. Poté blok jednoduše nacvaknete na nosnou lištu. Doporučujeme použít dvě západkové patky na každý samostatný blok. Tento počet lze snížit u blokových řešení propojených vzájemným zasunutím. Odpovídající montážní adaptér najdete v příslušenství k daným blokům. Dodávají se také rozvodné bloky včetně adaptérů.

Adaptér pro nosnou lištu pro příčnou montáž rozvodných bloků na nosnou lištu

Svislý adaptér pro nosnou lištu se montuje na nosné lišty NS 35 a NS 15. Při montáži bloky jednoduše FIX nasuňte na adaptér. a ten poté nacvakněte na nosnou lištu. Abyste zabránili sklouznutí bloků, musí při montáži trana se zámkem patky směřovat dolů. Příslušný montážní adaptér najdete v příslušenství k jednotlivým blokům. Bloky včetně adaptérů si můžete vybrat také přímo v seznamu produktů.

Příruby pro přímou montáž rozvodných bloků

Bloky lze montovat na nosnou lištu nebo přímo prostřednictvím nasazovacích přírub. Nasuňte příruby na konce bloků FIX pomocí spojení na drážku a pero. U delších blokových řad by měly být příruby integrovány také mezi bloky FIX. Jakmile jsou příruby nacvaknuté, lze bloky jednoduše našroubovat na montážní desku. Odpovídající přírubu najdete v příslušenství daného bloku.

Rozvodné bloky s lepicím páskem pro montáž lepením

Varianty rozvodných bloků určené k montáži lepením mají na spodní straně bloku lepicí pásek. Při montáži těchto bloků jednoduše stáhněte z lepicího pásku ochrannou fólii. Nyní můžete blok přilepit na nejrůznější povrchy. Bloky nalepujte pouze na čisté povrchy. Použití základní barvy ani předchozí zdrsnění podkladu není nutné. Podrobné montážní pokyny a informace o lepidle jsou uvedeny v online obchodě v části Soubory ke stažení k jednotlivým výrobkům.

Dvojitý adaptér pro nosnou lištu

Dvojitý adaptér pro nosnou lištu lze nacvaknout na lištu NS 35. Můžete tak namontovat několik rozvodných bloků a ušetřit místo. Stačí nasunout rozvodné bloky na příslušné patky adaptéru a poté bloky jednoduše nacvaknout na nosnou lištu. Doporučujeme použít dvě západkové patky na každý samostatný blok. Odpovídající montážní adaptér najdete v příslušenství 1,5mm² variant.

Rozvodné bloky vybavené adaptérem s kolíkem západky

Další přímou montáž lze realizovat prostřednictvím adaptérů s kolíky západky. Základní bloky se přitom upevňují na vhodné patky adaptéru, na nichž jsou zajištěny zapadnutím. Při připevňování k montážní desce stačí pouze zasunout zajišťovací kolíky západky do předvrtaných otvorů v této montážní desce. Přesuvné adaptéry umožňují také dodatečné přesné nastavování vzdálenosti.

Obecné příslušenství

Příslušenství můstku pro rozvodné a sběrné bloky
Zkušební příslušenství pro rozvodné a sběrné bloky
Označovací příslušenství pro rozvaděče a přístrojové svornice řady FIX
Příslušenství můstku pro rozvodné a sběrné bloky

Rozvodné bloky řady FIX mají integrované přemostění. Prostřednictvím tohoto přemostění jsou propojeny všechny přípojky rozvaděčů mezi sebou a se sběrnicovou přípojkou. Pokud potřebujete více rozvodných bloků s 18 přípojnými místy, lze rozvodné bloky push-in a sběrnicové přípojky bez problémů rozšířit o 2pólové standardní zásuvné můstky systému CLIPLINE complete. Bloky nacvakněte vedle sebe pomocí spojení na drážku a pero. Jakmile jsou bloky spojené, lze je jednoduše rozšířit pomocí zástrčného můstku prostřednictvím vnějších přípojek rozvaděče.

Zkušební příslušenství pro rozvodné a sběrné bloky

Za účelem co nejrychlejšího a nejjednoduššího provádění testů jsou bloky FIX vybaveny speciálními odbočkami pro měření pro zkušební zástrčku o průměru 2,3 mm. Díky odbočkám pro měření lze bloky se zasunutými vodiči velmi snadno testovat. Odbočky navíc poskytují během měření vysokou ochranu při dotyku. Rozvodné a sběrné bloky mají na každý blok jednu odbočku pro měření. Naopak funkční rozvodné bloky mají jednu odbočku pro měření na každou přípojku. Důvodem je, že různé přípojky rozvaděče mohou být pomocí nožových rozpojovačů rozpojeny a testovány samostatně. Také u pojistkového bloku lze jednotlivé přípojky měřit samostatně.

Označovací příslušenství pro rozvaděče a přístrojové svornice řady FIX

Pro jednoduché označování rozvodných bloků a přístrojových svornic řady FIX lze bloky popisovat samolepicím popisovacím materiálem (TML nebo SK). Bloky FIX jsou vybaveny plochou popisovací drážkou, která byla vytvořena speciálně pro nalepovací popisky. Nápisy tak budou rovné a čisté.