PTFIX 1,5-KNX-NS35AD - Funkční rozvodný blok
1187193

Funkční rozvodný blok, pro sběrnici KNX v instalaci v budovách, jednotlivý blok je vnitřně přemostěný, barva podle kódování kabelů EIB, uspořádání: po párech, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 24, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Detaily výrobku










Kompatibilní produkty