PTFIX 6X1,5 RD - Blok rozvodek
3002765

Blok rozvodek, interně přemostěný, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 6, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: červená

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
Přehledné díky popisu všech svorek
Flexibilní použití díky přímé montáži s víky příruby z příslušenství
Prostorově úsporný rozvod potenciálu díky kompaktnímu micro rozváděči potenciálu
Ideální možnosti zkoušení díky kontrolním otvorům u každého bodu připojení