PTFIX 12X2,5-NS35A BK - Blok rozvodek
3273168

Blok rozvodek, Blok s vodorovným směřováním, jmenovité napětí: 690 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 12, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží
Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
Časová výhoda až 80 % s bloky připravenými pro připojení bez manuálního přemostění
Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi