VS-PPC-J-1220-1227-1020-...
-
Rozvodka Y
1405484
Rozvodka Y, krytí: IP65, počet pólů: 5, materiál: Kov, typ připojení: Spojka, barva: černá
Detaily výrobku
Typ produktu | Síťový rozvodný box |
Provedení | Varianta 14 |
Počet pólů | 5 |
rozložení konektoru | Výkon |
Počet zásuvných míst | 2 |
Stíněno | ne |
Přenosové médium | Měď |
Technologie připojení | |
Typ připojení | Spojka |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Barva | černá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál pouzdra | Kov |
Vnější plášť, materiál | PVC |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo MSTB |
Druh zajištění | Push Pull |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo MSTB |
Druh zajištění | Push Pull |
PVC šedé [PVC] | |
Stíněno | ne |
Hmotnost vedení | 242 kg/km |
Typ vedení | PVC šedé |
Typ kabelu (zkrácené označení) | PVC |
Vnější průměr vedení | 11,80 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
stavba vodiče napájení | 50x 0,25 mm |
Průřez vodiče | 5x 2,5 mm² |
Napájecí napětí AWG | 14 |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | modrá, hnědá, černá, šedá, zelená/žlutá |
Celkové zkrucování | 5 žil podélně stočených |
Jmenovité napětí vedení | 750 V |
1000 V (Pevná, chráněná instalace) | |
Zkušební napětí vedení | 4000 V |
Izolační odpor vedení | > 0,2 MΩ*km |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 15 x D |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
Teplota prostředí (provoz) | -5 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≤ 100 |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP65 | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Zástrčka/zásuvka |
Způsob montáže | Montáž našroubováním |
Objednací číslo | 1405484 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNOIA |
Strana katalogu | Strana 365 (C-2-2019) |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno