C S6 A 260X380X160
-
Přípojná krabice
0899059
Přípojná krabice, materiál: Ušlechtilá ocel 316L / 1.4404, povrchový odpor: kartáčovaný, stříbrná, 260 mm x 380 mm x 160 mm, typ uzavření: Dveře s vyměnitelným závěsem, rozsah dodávky - ATD: Závěs dveří se čtvrtkruhovým šroubovým uzávěrem, Montážní deska, Trezorové klíče, Nosný držák s montážními šrouby, Zemnicí čepy M12 připevněny na vnější straně, Návod k instalaci, Závěs dveří se čtvrtkruhovým šroubovým uzávěrem
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Inovativní produktový program kvalitních skříní z ušlechtilé oceli jako základ pro individuální svorkovnice
Nižší náklady na montáž a schválení díky hotově osazeným svorkovnicím
Přírubové desky jsou možné na čtyřech stranách pouzdra, včetně těsnicí ochrany
Přizpůsobení skříní závity, otvory a pravoúhlými výřezy se zohledněním předpisů