TSD-M 6NM - Momentový šroubovák
1212226

Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 3 ‑ 6 Nm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Momentové šroubováky TSD-M... lze snadno nastavit na potřebný utahovací moment 3,0 Nm ... 6,0 Nm
Šroubovák krouticího momentu s šestihranným rychlopřipojením
Vysoce přesný, jemně odstupňovaný, nastavitelný šroubovák krouticího momentu podle EN ISO 6789