Spojka vedení QUICKON, šedá, 4+PE-pólový, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, pro průměr kabelu 6 mm ... 11 mm.
Spojky vodičů pro signálové, datové a výkonové kabeláže
Elektrikáři se denně potýkají s problémy s prodlužováním vodičů a opravami poškozených kabelů. To lze provést rychle a spolehlivě pomocí vedení pro přenos signálu, napájení nebo dat a pomocí spojek vodičů. Phoenix Contact vám nabízí spojky vodičů se šroubovým připojením nebo zářezovým spojem IDC pro vodiče o průřezu od 0,14 mm² do 6 mm².
Ochranné víko, Rodina výrobků: PRC 35, barva: černá, počet pólů: 5, průřez vodiče min.: 0,75 mm2, průřez vodiče max.: 4 mm2, jmenovité napětí: 1000, min. průměr kabelu: 9,5 mm, max. průměr kabelu: 12,5 mm, Uzavírací krytka na ochranu před pronikáním vlhkosti
Spojka vedení QUICKON, šedá, 4+PE-pólový, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, pro průměr kabelu 6 mm ... 11 mm.
Spojka vedení, Rodina výrobků: PRC 35, provedení: přímo, barva: černá, počet pólů: 5, průřez vodiče min.: 0,75 mm2, průřez vodiče max.: 4 mm2, jmenovité napětí: 1000, jmenovitý proud: 32 A, Typ připojení: Šroubové připojení, min. průměr kabelu: 9,5 mm, max. průměr kabelu: 12,5 mm
Spojka vedení QUICKON, šedá, 4+PE-pólový, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, pro průměr kabelu 6 mm ... 11 mm.
Spojka vedení, typ připojení: Přípojka IDC/ Přípojka IDC, počet pólů: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, šedá, se dvěma maticemi QUICKON, kódování: Kódovací profil, vnější průměr vedení: 6 mm ... 10 mm
Vaše výhody
- Rychlá oprava a prodloužení vedení pomocí spojek vedení: v kombinaci s konektorem také jako spojkové spojení
- Naprosto odolné: pouzdro s hodnotou krytí až IP68 / IP69K a IK08 pro široké možnosti použití
- Maximální bezpečnost: spolehlivé připojení díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku
- Inovativní řešení, které šetří čas: spojka vedení se zářezovým spojem QUICKON zajistí až 80 % úsporu času při připojování na místě
- Spolehlivý přenos signálů a dat: stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
Spojky vedení řady QPD
Vyzkoušejte efektivitu spojek vedení řady QPD od společnosti Phoenix Contact. Kompaktní spojky vedení výrazně usnadňují prodlužování nebo opravy vedení. Díky pokročilé technologii zářezového spoje IDC můžete snížit náklady na práci až o 80 %. Elektrikářské práce zvládnete během chvilky. Spojky vedení jsou nepostradatelným pomocníkem každého elektrikáře – např. na stavbách, ve strojírenství a investiční výstavbě nebo při běžných elektroinstalacích.
Rychlá instalace bez speciálního nářadí
Rozvod energie nemusí být časově náročný. Důkazem toho jsou spojky vedení QPD. Zářezový spoj IDC funguje bez odstraňování izolace lanek. K instalaci není třeba drahé speciální nářadí. Podívejte se na video a zjistěte, jak snadná je instalace.