UT 4-TG-P/P-EX BU
-
Rozpojovací svornice
1291260
Rozpojovací svornice, Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky., jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá
Detaily výrobku
| Všeobecně | Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky. |
| Oblast použití | Konstrukce strojů |
| Konstrukce zařízení | |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet řad | 1 |
| Potenciály | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,77 W |
| Počet přípojek na jedno patro | 2 |
| jmenovitý průřez | 4 mm² |
| Patro 1 nahoře 1 dole 1 | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Délka odizolování | 9 mm |
| válečkový kalibr | A4 |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) utěsněny ultrazvukem | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] utěsněny ultrazvukem | 22 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Jmenovitý proud | 20 A |
| Zatěžovací proud maximální | 20 A (při průřezu vodiče 6 mm²) |
| 20 A (při průřezu vodiče 6 mm²) | |
| Jmenovité napětí | 500 V |
| Jmenovitý průřez | 4 mm² |
| Jmenovité údaje (ATEX/IECEx) | |
| Označení | II 3 G Ex ec llC Gc |
| Rozsah teploty použití | -50 °C ... 130 °C |
| Příslušenství s ověřením Ex | 3047183 ATP-UT-TWIN |
| 3036807 P-FU 5X20-EX | |
| 3036821 P-FU 5X20 LED 24-EX | |
| 3036823 P-FU 5X20 LED 60-EX | |
| 3036836 P-FU 5X20 LA 250-EX | |
| 3036806 P-FU 5X20 | |
| 3036819 P-FU 5X20 LED 24 | |
| 3036822 P-FU 5X20 LED 60 | |
| 3046524 P-FU 6,3X32 LA 250 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 1205053 SZS 0,6X3,5 | |
| Seznam dat přemostění | Zásuvný můstek / FBS 2-6 / 3030336 |
| Zásuvný můstek / FBS 3-6 / 3030242 | |
| Zásuvný můstek / FBS 4-6 / 3030255 | |
| Zásuvný můstek / FBS 5-6 / 3030349 | |
| Zásuvný můstek / FBS 10-6 / 3030271 | |
| Zásuvný můstek / FBS 20-6 / 3030365 | |
| Data přemostění | 20 A / 4 mm² |
| Izolační pevnost | 250 V |
| Výstup | (trvale) |
| Patro Ex Všeobecné | |
| Jmenovité napětí | 275 V |
| Jmenovitý proud | 6,3 A |
| Zatěžovací proud maximální | 6,3 A |
| Data připojení Ex Všeobecné | |
| Rozsah krouticího momentu | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| jmenovitý průřez | 4 mm² |
| Jmenovitý průřez AWG | 12 |
| Připojovací kapacita pevná | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Možnosti připojení AWG | 26 ... 10 |
| Připojovací kapacita pružná | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Možnosti připojení AWG | 26 ... 12 |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, AWG tuhé | 26 ... 16 |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, AWG ohebné | 26 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min. | 0,14 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. | 4 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky AWG | 26 ... 12 |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 57,8 mm |
| Hloubka na NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Hloubka na NS 35/15 | 55 mm |
| Barva | modrá (RAL 5015) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Objednací číslo | 1291260 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Prodejní kód | BE1 |
| Kód výrobku | BE1132 |
| GTIN | 4063151522797 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 13,786 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 13,76 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 738b72da-1102-494c-82a7-589dfa07a2f1 |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBS 3-6 - Zástrčný můstek 3030242
-
FBS 4-6 - Zástrčný můstek 3030255
-
FBS 5-6 - Zástrčný můstek 3030349
-
FBS 6-6 - Zástrčný můstek 1008238
-
FBS 10-6 - Zástrčný můstek 3030271
-
FBS 20-6 - Zástrčný můstek 3030365
-
FBS 50-6 - Zástrčný můstek 3032224
-
RB ST 10-(2,5/4) - Redukční můstek 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Redukční můstek 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Redukční můstek 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Redukční můstek 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Redukční můstek 3047251
-
ATP-UT-TWIN - Oddělovací deska sekcí 3047183
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Zkušební adaptér 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Zkušební adaptér 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Zkušební adaptér 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Zkušební adaptér 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Zkušební adaptér 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Zkušební adaptér 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Zkušební adaptér 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Zkušební adaptér 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Zkušební adaptér 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Zkušební adaptér 3035983
-
PS-6 - Zkušební zástrčka 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Zkušební zástrčka 3038736
-
P-DI - Rozpojovací zástrčka 3036783
-
P-DI GY - Rozpojovací zástrčka 3047390
-
P-FIX - Průchodkový konektor 3038956
-
P-CO - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3036796
-
P-CO 1N4007/R-L - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3032460
-
P-DI GN - Rozpojovací zástrčka 1071062
-
P-CO XL - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3036797
-
P-CO XL SKN - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3036798
-
P-CO L - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 1782755
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6 CUS - Proužky označovacích štítků 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1051430
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824589
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829602
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
-
P-FU 5X20 LED 24-EX - Pojistková zástrčka 3036821
-
P-FU 5X20-EX - Pojistková zástrčka 3036807
-
P-FU 5X20 LED 60-EX - Pojistková zástrčka 3036823
-
P-FU 5X20 LA 250-EX - Pojistková zástrčka 3036836
-
P-DI - Rozpojovací zástrčka 3036783
-
P-DI GY - Rozpojovací zástrčka 3047390
-
P-DI GN - Rozpojovací zástrčka 1071062
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Vaše výhody
Dvojitý prostor pro můstky umožňuje individuální rozvod potenciálu a napájení
Kompaktní provedení a vysoká proudová zatížitelnost 20 A
Vhodné pro procesní techniku díky atestu Ex-nA
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno