USST 4-MT - Nožová rozpojovací svornice
3070300

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, 1. Patro, typ připojení: Šroubová svorka podporována pružinou, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty