UKK 5-MTK-P/P BU - Nožová rozpojovací svornice
0711593

Nožová rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 26 A, 1. a 2. patro, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. Patro, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Prostorově úsporné provedení v šířce pouhých 6,2 mm
Uzavřená pouzdra dvoupatrových svornic
Pohodlná obsluha nožového rozpojovače