UK 5 N-MT - Nožová rozpojovací svornice
3000563

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 16 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty