ST 4 MTD - Rozpojitelná a měřicí rozpojitelná řadová svornice
3035124

Rozpojitelná a měřicí rozpojitelná řadová svornice, jmenovité napětí: 400 V, Tepelný jmenovitý trvalý proud Ith: 16 A, 1. Patro, typ připojení: Pružinová svorka, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty