US 6-T-P - Rozpojovací svornice měřicího převodníku
1748845

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2 , barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty