EAC
ID schválení: KZ7500651131219505cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 41 A, 1. Patro, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá
| Počet přípojek | 2 |
| Počet řad | 1 |
| Potenciály | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,31 W |
| Rozsah napětí světelné indikace | 110 V AC ... 250 V AC |
| Rozsah proudu světelné indikace | 0,5 mA ... 1 mA |
| Rozsah napětí světelné indikace | 110 V AC ... 250 V AC |
| Počet přípojek na jedno patro | 2 |
| jmenovitý průřez | 6 mm² |
| 1. Patro | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M4 |
| Utahovací moment | 1,2 ... 1,5 Nm |
| Délka odizolování | 12 mm |
| válečkový kalibr | A5 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Průřez vedení AWG | 20 ... 8 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 20 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Jmenovitý průřez | 6 mm² |
| Jmenovitý proud | 41 A |
| Zatěžovací proud maximální | 57 A |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| 110 V | |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 64,5 mm |
| Hloubka na NS 15 | 53,5 mm |
| Hloubka na NS 32 | 59 mm |
| Hloubka na NS 35/7,5 | 54 mm |
| Hloubka na NS 35/15 | 61,5 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| NS 15 |
| Objednací číslo | 3121012 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | BE1 |
| Kód výrobku | BE1131 |
| GTIN | 4017918092917 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 61,42 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 61,42 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
| ETIM 10.0 | EC000902 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 1,038 kg CO2e |