PLC-RSP- 72UC/21/RW - Reléový modul
2987037

PLC-INTERFACE pro železniční aplikace, sestávající ze svornicové základny s pružinovou svorkou a zásuvným miniaturním relé s výkonovým kontaktem, rozsah: 0,7 x UN až 1,25 x UN, teplotní třída TX: -40 °C až +70 °C, 1 přepínač, vstupní napětí 72 V DC

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Optimální provoz relé díky širokopásmové elektronice
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Certifikováno podle EN 50155
Odolnost proti vibracím a nárazům podle EN 50155
Rozsah vstupního napětí 0,7 až 1,25 x UN (krátkodobě 1,4 x UN)
Teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C (krátkodobě 85 °C)