PLC-RSP- 60DC/21HC - Reléový modul
2912303

PLC-INTERFACE pro vysoké trvalé proudy, sestávající ze svornicové základny PLC-BSP.../21 HC s pružinovou svorkou a zásuvným miniaturním relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, mezní trvalý proud až 10 A, 1 přepínač, vstupní napětí 60 V DC

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Dlouhá elektrická životnost díky relé 16 A
Všechna běžná vstupní napětí od 12 V DC ... 230 V AC
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Max. trvalý proud 10 A
Funkční zástrčné můstky