PLC-RSP- 24UC/21/RW
-
Reléový modul
2987011
PLC-INTERFACE pro železniční aplikace, sestávající ze svornicové základny s pružinovou svorkou a zásuvným miniaturním relé s výkonovým kontaktem, rozsah: 0,7 x UN až 1,25 x UN, teplotní třída TX: -40 °C až +70 °C, 1 přepínač, vstupní napětí 24 V DC
Detaily výrobku
Typ produktu | Reléový modul |
Produktová řada | PLC-INTERFACE |
aplikace | Železniční aplikace |
Místo montáže | Namontováno na skříni vozidla |
Provozní režim | 100 % ED |
Životnost mechanická | cca. 2x 107 počet sepnutí |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 12.09.2025 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,22 W |
Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
Izolační pevnost | 250 V AC |
Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
strana cívky | |
Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Rozsah vstupního napětí | 16,8 V DC ... 30 V DC |
Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,7 ... 1,25 |
Chování pohonu při spínání | monostabilní |
Typický vstupní proud při UN | 9 mA |
Doba odezvy typická | 4 ms |
typická doba návratu | 4 ms |
Ovládací napětí | 12 V DC |
Ochranné spínání | Můstkový usměrňovač; Můstkový usMěrňovač |
Ochranná dioda; Ochranná dioda | |
Přepěťová ochrana | |
Filtr RCZ | |
Širokopásmová elektronika | |
Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
Spínání | |
Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
Materiál kontaktu | AgSnO |
Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC (U napětí převyšujících 250 V (L1, L2, L3) mezi stejnými svorkami sousedících modulů je nutno osadit oddělovací desku PLC-ATP ) |
Spínací napětí minimální | 5 V (při 100 mA) |
Mezní trvalý proud | 6 A |
zapínací proud maximální | na vyžádání |
Minimální spínací proud | 10 mA (při 12 V) |
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 140 W (při 24 V DC) |
20 W (při 48 V DC) | |
18 W (při 60 V DC) | |
23 W (při 110 V DC) | |
40 W (při 220 V DC) | |
1500 W (při 250 V AC) | |
Spínací schopnost | 1 A (při 24 V, DC13) |
0,2 A (při 110 V, DC13) | |
0,1 A (při 220 V, DC13) | |
3 A (při 24 V, AC15) | |
3 A (při 120 V, AC15) | |
3 A (při 230 V, AC15) |
Strana cívky | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Kontaktní strana | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 94 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Relé) | RT III (Relé) |
Druh ochrany (Patice pro relé) | IP20 (Patice pro relé) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (Teplotní třída TX) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Normy/předpisy | EN 50155 (VDE 0115 část 200) |
IEC 60947-5-1 | |
EN 61373 | |
EN 50121 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2987011 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK622A |
GTIN | 4046356155144 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 34,02 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 33,96 g |
Číslo celní sazby | 85364190 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060935
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
REL-MR- 12DC/21 - Jednotlivá relé 2961150
Vaše výhody
Optimální provoz relé díky širokopásmové elektronice
Certifikováno podle EN 50155
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Odolnost proti vibracím a nárazům podle EN 50155
Rozsah vstupního napětí 0,7 až 1,25 x UN (krátkodobě 1,4 x UN)
Teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C (krátkodobě 85 °C)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno