PLC-RSP-120UC/21 C1D2 - Reléový modul
5603683

PLC-INTERFACE, sestávající ze svornicové základny k montáži na nosnou lištu se šroubovým připojením a výměnným miniaturním relé s výkonovým kontaktem, 1 přepínač, vstupní napětí 120 V AC/110 V DC, UL/cUL: schváleno pro použití v zóně Ex Class I, Div. 2

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Štíhlé provedení
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
RT-III utěsněné relé
Bezpečné oddělení podle DIN EN 50178 mezi cívkou a kontaktem
Funkční zástrčné můstky
Integrované vstupní a odrušovací zapojení