PLC-2RSP-24DC/ 1 - Reléový modul
2987312

PLC-INTERFACE se dvěma nezávislými relé, sestávající ze svornicové základny PLC-BSP.../21 s pružinovou svorkou a dvěma integrovanými relé s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 2x 1 spínací kontakt, vstupní napětí 24 V DC

Detaily výrobku






Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Dva spínací kanály v jednom pouzdře 6,2 mm
O 100 % hustota kanálu než obvyklé relé 6,2 mm
Bezpečné oddělení podle DIN EN 50178 mezi cívkou a kontakty a mezi kontakty
Integrované vstupní ochranné zapojení
Šroubovací přípojka a přípojka push-in