HC-M-B24-MFH-H-CI - Rám nosiče modulu
1721376

Rám nosiče modulu, konstrukční velikost: B24, provedení : pro stranu průchodky (A, B, C, ...), Svorky Push-in, 0,5 mm2 ... 6 mm2, aplikace: Rám nosiče modulu

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Výrazná úspora času a lepší manipulace: Univerzálně jednoduchá instalace a montáž díky technice připojení push in a inovativní pojistce click-in
Instalace a montáž přípojky PE pomocí techniky připojení push in bez nutnosti použití nářadí
Nejkratší doba instalace v porovnání s jinými způsoby připojení
Rychlé a snadné propojení, zejména v omezených prostorových podmínkách
Bezpečná instalace: Slyšitelná a citelná pojistka kontaktních vložek v pouzdru konektorového spoje
Spolehlivé konektorové připojení: Kontaktní vložka click-in zaskočí do pouzdra bezpečně proti nárazům a vibracím podle DIN EN 61373
Snadná integrace: Kontaktní vložky click-in jsou vhodné do všech plastových a kovových pouzder konstrukčních řad HEAVYCON STANDARD a EVO
Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišených ovládacích jednotek
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373