Výměnné svornice COMBI

Výměnné svornice

Výměnné řadové svornice COMBI jsou speciálním druhem hybridních svornic. Svornice disponují standardizovanou zásuvnou zónou na jedné straně a technologií push-in, šroubového připojení, pružinového připojení nebo technologií rychlého připojení na druhé straně. Díky kontaktnímu systému odolá nejnáročnějším vibracím. S výměnnými řadovými svornicemi ušetříte při propojení signálu a výkonu velmi mnoho místa.

Go to Product Detail Page for item 3212523
PP-H 1,5/S/3 - Zástrčka
PP-H 1,5/S/3 - Zástrčka
3212523

Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 3, počet pólů: 3, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: Montáž zasunutím, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 3212552
PP-H 1,5/S/6 - Zástrčka
PP-H 1,5/S/6 - Zástrčka
3212552

Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 6, počet pólů: 6, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: Montáž zasunutím, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 3060681
UP 6/ 8 - Zástrčka
UP 6/ 8 - Zástrčka
3060681

Zástrčka, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, počet pólů: 8, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2- 6 mm2, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 3040397
SP 2,5/15 - Zástrčka
SP 2,5/15 - Zástrčka
3040397

Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 15, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2- 4 mm2, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 3211965
PP-H 4/ 1-M - Zástrčka
PP-H 4/ 1-M - Zástrčka
3211965

Zástrčka, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, 1. patro, přípojení vlevo, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 3212536
PP-H 1,5/S/4 - Zástrčka
PP-H 1,5/S/4 - Zástrčka
3212536

Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 4, počet pólů: 4, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: Montáž zasunutím, barva: šedá

Ovládání vývojového prostředí clipx ENGINEER na obrazovce tabletu

Efektivní plánování s vývojovým prostředím clipx ENGINEER

Vývojové prostředí pro výrobu rozvaděčů

Díky vývojovému prostředí clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji plánovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky i přípojné krabice a údaje o nich plynule přenášet do výroby – na každém pracovišti. Inteligentní rozhraní k vašemu programu ECAD a k aplikacím a konfigurátorům Phoenix Contact zrychlí vaše plánování.

Vaše výhody

  • Volný výběr techniky připojení díky jednotně vytvořené zásuvné zóně COMBI
  • Jmenovitý proud 41 A a jmenovité napětí 1 000 V lze realizovat díky výkonnému zásuvkovému kontaktu
  • Vysoká bezpečnost díky provedení chráněnému proti dotyku prstem
  • Ochrana proti chybnému připojení prostřednictvím individuálních možností kódování
  • Plná flexibilita díky zástrčkám s funkcí vlastního osazení

Nové produkty

Zásuvné řadové svornice s technologií Push-X na nosné liště

Zásuvné řadové svornice s Push-X

Jednoduché zapojení pomocí COMBI a Push-X

Zásuvné svorkovnice se zásuvnou zónou COMBI a připojením Push-X přinášejí revoluci v propojení. Zvyšte efektivitu díky snadnému propojení v rozvaděči pomocí připojení Push-X a připojte úroveň pole pomocí předem osazených konektorů COMBI.

Hlavní vlastnosti

  • Technologie připojení 1: Připojení push-X
  • Technologie připojení 2: Zásuvná zóna COMBI
  • Jmenovitý průřez: 2,5 mm²
  • Průřezy vodičů: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (převedeno podle IEC)
  • Proud: 24 A
  • Napětí: 800 V

Vaše výhody

  • Velmi snadné použití pro všechny typy vodičů díky technice přímé zástrčky bez použití síly a nářadí
  • Obzvláště rychlé připojení ohebných vodičů bez koncovek
  • Intuitivní připojení díky vizuální a haptické zpětné vazbě bodu připojení
  • Rychlé uvolnění vodiče díky aretaci v bodě připojení
  • Plná flexibilita díky konfigurovatelným a standardním konektorům COMBI s až 15 póly

Zásuvné řadové svornice COMBI

Zásuvný systém COMBI umožňuje časově úspornou a modulární konstrukci vaší aplikace. Podstatnou charakteristikou je jednotně uspořádaná zásuvná zóna, která je umístěna vždy alespoň na jedné straně základních svornic. Konektory COMBI jsou dostupné v provedeních s technikou pákového připojení push-in, pružinového připojení push-in, rychlospojkami i technikou šroubového připojení. Při jmenovitých hodnotách do 41 A a 1 000 V lze používat zásuvný systém pro signální a výkonové propojení. Systém přitom odolává obzvláště vysokému namáhání vibracemi. Svornice i zástrčky jsou v provedení bezpečném při dotyku prstem.

Možnosti propojení kabelů Se zásuvným systémem COMBI

Současné aplikace od rozvaděče až po kompletní zařízení si již bez zásuvných řešení nelze vůbec představit. V tomto ohledu poskytuje zásuvný systém COMBI uživatelům neomezenou flexibilitu. Od napájení rozvaděče přes zásobování výkonových a řídicích komponent až po rychlou instalaci decentralizovaných částí zařízení, zajistí zásuvný systém COMBI vždy dokonalé řešení. Výhody tohoto systému jsou rozmanité. Zásuvné komponenty v rámci rozvaděče lze rychle a snadno nainstalovat, ale také odinstalovat. Zásuvný systém lze navíc kombinovat se systémem pro zavádění kabelů CES.

Systém výměnných řadových svornic COMBI

Systém výměnných řadových svornic COMBI

Výměnné řadové svornice

Současné aplikace od rozvaděče až po kompletní zařízení si již bez výměnných řešení nelze vůbec představit. Výměnná technologie připojení je zabudována do různých variant svornic. Týká se to mj. průchozích svornic, svornic ochranného vodiče, vícevodičových svornic, vícepatrových svornic, minisvornic a rozpojovacích svornic měřicího převodníku. Řadové svornice s výměnným připojením jsou součástí systému řadových svornic CLIPLINE complete, a proto jsou vybaveny standardními propojkami a souvisejícím zkušebním a označovacím příslušenstvím.

Výměnné řadové svornice s konektory COMBI

Výměnné řadové svornice s konektory COMBI

Konektory COMBI

Konektory COMBI nabízejí maximální flexibilitu a efektivitu. Díky až 15 pólům a různým technologiím připojení, jako jsou lisovací, pákové push-in, push-in, šroubové a pružinové svorky, jsou ideální pro jakoukoli aplikaci. V kombinaci se zásuvnými svornicemi COMBI umožňují konektory v rámci jedné svornice volit jak standardizované, tak různé technologie připojení.

K dispozici jsou také varianty s vlastní montáží, které lze snadno sestavit pomocí konfigurátoru.

Zástrčky s vlastním osazením

Zástrčky s vlastním osazením

Konfigurátor pro konektory, spojky a stěnové průchodky COMBI

Pomocí našeho konfigurátoru si můžete sestavit své individuální řešení. Pomocí konfigurátoru lze snadno a intuitivně sestavit řešení na míru z různých konektorů, spojek a stěnových průchodek COMBI.
Konfigurátor také umožňuje integrovat vhodné příslušenství, např. odlehčení od tahu, pojistky nebo popisovací materiál.

Zásuvné svornice s konektory COMBI a jejich příslušenstvím

Příslušenství pro zásuvný systém COMBI

Příslušenství pro zásuvný systém COMBI

Kromě standardizovaného příslušenství pro řadu CLIPLINE complete existuje také volitelné příslušenství pro systém COMBI, aby bylo možné optimálně integrovat různé zástrčky do příslušného řešení. Tato nabídka zahrnuje následující položky příslušenství:

  • Pojistky pro připojení zajištěné proti vibracím
  • Odlehčení vodičů od tahu
  • Kabelová pouzdra a ochranné dutinky proti zalomení, které zabraňují ohýbání vodičů

Některé položky příslušenství lze částečně kombinovat.

Letmá spojka s přípojkou push-in

Letmá spojka s přípojkou push-in

Letmé spojky

Letmé spojky (PPC...) umožňují snadné prodlužování kabelů a rovněž jednoduchou realizaci stěnových průchodek. Spojky lze navíc díky integrované duální patce montovat na nosné lišty NS 15 i NS 35. Spojky se dodávají jako samostatný produkt i jako modulární varianta. Stejně jako konektory COMBI lze také modulární varianty sestavovat z různých samostatných kruhových dílů. Přitom je však nutno mít na paměti, že modulární spojky nesestávají ze zástrček L, M a R, nýbrž pouze z požadovaného počtu levých zástrček a z koncové krytky.

Stěnová průchodka COMBI

Stěnová průchodka

Stěnové průchodky

Jednoduchým nasazením stěnové průchodky SSL na standardní spojku je možné efektivně realizovat stěnové průchody. Stěnová průchodka je zasunuta do výřezu a automaticky zajištěna. Pomocí stěnových průchodek lze bezpečně upevňovat letmé spojky SC 2,5 a SC 4 ve stěnových výřezech. Stěnové průchodky jsou použitelné pro tloušťky plechů od 0,8 do 3 mm. Stejně jako konektory COMBI lze také stěnové průchodky sestavovat modulárně z různých samostatných kruhových dílů.

Kontaktová lišta COMBI upevněná na desce plošných spojů

Kontaktová lišta COMBI

Kontaktová lišta COMBI pro desku plošných spojů

S kontaktovou lištou COMBI je k dispozici připojitelné připojení desky plošných spojů. Zásuvná řešení jsou realizována se stejnou zástrčkou, průchozí od nosné lišty až po přístroj.

Trojrozměrné rozvodky signálu

Trojrozměrné rozvodky signálu

Trojrozměrné rozvodky signálu

Se čtyřpatrovými svornicemi PT 2,5-4L propojíte signály ve svých řídicích jednotkách a částech zařízení v úzkém prostoru. Díky různým možnostem propojení ve svorkovnici a možnostem řazení ve volně osaditelných čtyřpólových zástrčkách je možné vytvořit kompaktní trojrozměrný rozvod signálů.

Produktová brožura na téma řadových svornic

Produktová brožura na téma řadových svornic

Stahování z internetu

Brožury o řadových svornicích
Máte zájem o informační materiály o našich zásuvných řadových svornicích? V následující části najdete naši produktovou brožuru a naši brožuru kvality na téma řadových svornic.