Svornice pro velký proud, blokovaný, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 125 A, počet přípojek: 8, počet pólů: 4, typ připojení: Přípojka PowerTurn, Jmenovitý průřez: 35 mm2, průřez: 2,5 mm2 - 35 mm2, způsob montáže: přímé přišroubování, barva: šedá/modrá
Svornice pro vysoký proud s technologií PowerTurn a šroubovou technologií
Svornice pro vysoký proud od společnosti Phoenix Contact jsou vytvořeny pro jmenovité napětí do 1500 V. Řadové svornice je možné nasadit na nosnou lištu nebo přímo našroubovat na montážní desku. Vhodné odbočné svornice zajišťují jednoduché napájení a rozvod napětí. Svornice jsou k dispozici v několika průřezech až do 240 mm².
Svornice pro velký proud, jmenovité napětí: 1500 V, jmenovitý proud: 415 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 240 mm2, průřez: 70 mm2 - 240 mm2, způsob montáže: přímé přišroubování, barva: šedá
Svornice pro velký proud, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 192 A, počet přípojek: 8, počet pólů: 4, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 70 mm2, průřez: 16 mm2 - 95 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, barva: šedá/modrá
Svornice pro velký proud, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 150 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 50 mm2, průřez: 16 mm2 - 70 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, barva: černá
Výhody
- Snadná instalace vodičů díky technologii PowerTurn a šroubové technologii
- Jednoduché napájení a odbočka napětí pomocí volitelně připojitelných svornic
- Jednoduché rozvádění napětí prostřednictvím zástrčných a vkládacích můstků
- Univerzální možnosti popisování a zkoušení
- Flexibilní montáž umožňují varianty pro nosnou lištu nebo přímou montáž
- Snížení nákladů na montáž a logistiku díky předmontovaným svorkovým blokům
Svornice pro vysoký proud s připojením power-turn
Svornice pro vysoký proud s připojením power-turn
Svornice pro vysoký proud PTPOWER nabízí v současné době nejrychlejší a nejjednodušší možnost připojení pro propojení velkých vodičů. Připojujte vodiče do 185 mm² a 1500 V IEC nebo 1000 V UL prostým otočením ovládací páčky. Svornice PTPOWER s patentovanou technologií pružinového připojení power-turn umožňují pomocí standardního šroubováku a jediným pohybem páky snadno a rychle připojit velké vodiče. Až 3 tlačné pružiny z kvalitní pružinové oceli v kombinaci s prizmatickým dnem těla svornice zajišťují připojení vodičů s dlouhodobou stabilitou a ochranou proti vibracím.
Svornice pro vysoký proud se šroubovým připojením
Svornice pro vysoký proud se šroubovým připojením
Kompaktní průchozí svornice pro vysoký proud šroubovým připojením se jmenovitým napětím 1 500 V jsou ideální k použití při výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů – zejména v oblasti fotovoltaiky. 4 integrované vyjímatelné svornice o průřezu 10 mm² vám zajistí snadné napájení nebo rozvod napětí. Vhodné rozvodné bloky napětí jsou realizovány pomocí šroubových můstků.
Svornice pro vysoký proud se svorníkovým spojem
Svornice pro vysoký proud se svorníkovým spojem
Svornice pro vysoký proud se svorníkovým spojem jsou rozděleny do produktových řad OTTA, RSC, RBO a HV. Každá ze svorkových řad je vhodná pro jinou oblast úkolů. Svornice pro vysoký proud OTTA se vyznačují prostorově úsporným kompaktním provedením. Svornice pro vysoký proud RSC jsou ideálně vhodné k připojení vodičů s kroužkovými a vidlicovými koncovkami. Připojení se provádí šroubem se závitem a s drážkou plus/minus. Produktová řada RBO nabízí pro každé připojení vodiče od 0,5 do 300 mm² kompaktní maticovou svornici. Svornice pro vysoký proud mají závitové tyče s metrickými velikostmi závitu M5 až M16. Silnoproudé propojky HV jsou k dispozici jako jednovodičové a dvouvodičové maticové svorky. Svornice umožňují v těsném prostoru bezpečné připojení až čtyř vodičů s kabelovými patkami podle DIN 46234, DIN 46235 a DIN 46237.
Maticové svornice s odbočnými svornicemi
Odbočné svornice
Odbočné svornice AGK jsou speciálním příslušenstvím pro svornice pro vysoký proud a silnoproudé propojky. Odbočné svornice umožňují jednoduchou integraci odboček pro zmenšené průřezy vodiče. V závislosti na svornici jsou odbočné svornice zasunuté nebo přišroubované.
Efektivní plánování s vývojovým prostředím clipx ENGINEER
Vývojové prostředí pro výrobu rozvaděčů
Díky vývojovému prostředí clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji plánovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky i přípojné krabice a údaje o nich plynule přenášet do výroby – na každém pracovišti. Inteligentní rozhraní k vašemu programu ECAD a k aplikacím a konfigurátorům Phoenix Contact zrychlí vaše plánování.
Produktová brožura na téma řadových svornic
Stahování z internetu
Brožury ke svornicím pro vysoký proud
Máte zájem o tištěné informace o našich svornicích pro vysoký proud? V následující části najdete naši produktovou brožuru a naši brožuru kvality na téma řadových svornic a také brožuru o bočních pružinových přípojkách.