Standardní zástrčné můstky FBS se používají k jednoduchému rozvádění napětí mezi řadovými svornicemi se stejným jmenovitým průřezem. Zástrčné můstky jsou k dispozici až s 50 kontaktními jazýčky, což umožňuje vzájemně připojit až 50 potenciálů. Pokud potřebujete kratší zástrčné můstky, můžete zvolit kratší můstky nebo jednoduše zkrátit můstky pomocí řezacího nástroje (CUTFOX 18). Jednotlivé kontaktní jazýčky lze také vyjmout, chcete-li dosáhnout přeskakujících propojek. K tomuto účelu je vhodný například nástroj CUTFOX-FBS.
Servisní konektor, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 1, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2- 4 mm2, barva: červená