RAD-ISM-2400-PIPE-TX-ME-RX-UD
-
Rádiový modul
2885854
Jednosměrný, bezdrátový přenosový systém 2400 MHz, sestávající z jednoho vysílače Outdoor (transmitter, Tx) s napájením 12...30 V DC nebo 85...250 V AC, jednoho přijímače k montáži na nosnou lištu (receiver, Rx) s napájením 12...30 V DC a z antén
Detaily výrobku
Typ produktu | Rádiový modul |
Napájení Přijímač | |
Napájecí napětí | 24 V DC -50 % / +25 % (při UB) |
Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 30 V DC |
Příkon typický | 54 mA |
Maximální příkon | 120 mA |
Napájení Vysílač | |
Napájecí napětí | 24 V DC -75 % / +25 % |
230 V AC | |
Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 30 V DC |
85 V AC ... 250 V AC | |
Příkon typický | 50 mA |
Maximální příkon | 65 mA (při 24 V DC) |
Digitální | |
Rozsah vstupního napětí | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Práh sepnutí „0“ signál napětí | max. 1,5 V DC |
Práh sepnutí „1“ signál napětí | min. 5 V DC |
Analogový | |
Popis vstupu | proudový vstup (analogový vstup) |
Vstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
Vstupní odpor vstupu proudu | < 170 Ω |
Analogový | |
Popis vstupu | napěťový vstup (digitální vstup) |
Digitální | |
Název výstupu | 2x reléový výstup + 1x RF link |
Provedení kontaktů | 3 přepínací kontakty bez napětí |
Materiál kontaktu | Ag, pozlacené |
Spínací napětí maximální | 30 V AC/DC |
Mezní trvalý proud | 0,5 A |
Životnost elektrická | 8x 105 počet sepnutí při spínacím proudu 0,5 A |
Životnost mechanická | 1x 107 |
Analogový | |
Název výstupu | proudový výstup |
Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | 700 Ω (při UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Závit šroubu | M3 |
Zástrčka M12 | |
Typ připojení | pružinová svorka (M12) |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,14 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 0,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 20 |
Průřez vodiče AWG max. | 26 |
Rádio | |
Směr | jednosměrný |
Rádio | |
Směr | jednosměrný |
Frekvenční rozsah | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
Rozestup kanálů | 100 kHz |
Počet skupin kanálů | 9 |
Počet kanálů na skupinu | 63 |
Vysílací výkon | 10 mW |
Wireless | |
Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
Šířka | 92 mm |
Výška | 98 mm |
Hloubka | 340 mm |
Materiálem (Pouzdro) | Polyamid |
Hliník | |
PBT |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP20 | |
Druh ochrany | IP65 |
Teplota prostředí (provoz) (Přijímač) | -20 °C ... 65 °C |
Teplota prostředí (provoz) | -4 °F ... 149 °F |
Teplota prostředí (provoz) (Vysílač) | -20 °C ... 65 °C |
Teplota prostředí (provoz) | -4 °F ... 149 °F |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
ATEX | |
Označení | II 3 G Ex nL IIC T4 |
Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
IECEx | |
Označení | Ex nL IIC T4 |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí R&TTE 1999/5/ES |
Objednací číslo | 2885854 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC652 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 959,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 959,1 g |
Číslo celní sazby | 85176990 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rádiová technologie Trusted Wireless s procesem frekvenčních skoků
Není třeba zadávat žádné další parametry ani programovat
Bezlicenční pásmo 2,4 GHz ISM
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno