Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FL WLAN 5102 - Rádiový modul
2701850

Bod přístupu WLAN pro Japonsko, klient, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, přípojky: COMBICON pro 10 V DC ... 36 V DC, 2x RJ45 pro LAN, centrální skupinový management, WBM, technologie MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty