FP 0,8/ 80-FV-SH 10,85 - Pružinové lišty SMD
1154035

stíněná konektorová lišta SMD, jmenovitý proud: 1,7 A, zkušební napětí: 500 V AC, počet pólů: 80, rozteč: 0,8 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, montáž: SMD pájení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
Spolehlivé mechanické a elektrické spojení díky oboustrannému systému kontaktů ScaleX
Robustnost: Technologie ScaleX pro značnou kompenzaci tolerancí a ochranu kontaktů
Flexibilní návrh přístroje: Různý počet pólů, provedení a výšky stohování s vysokým překrytím kontaktních ploch

Často kladené otázky


Jaké jsou zvláštnosti proudového napájení stíněných board to board konektorů řady FP 0,8?

Kromě charakteristických funkcí stínění lze stínicí plechy stíněných board to board konektorů FP 0,8 využít také k přenosu proudu.
Například konektorem s 80 póly lze navíc přenášet 16 A na každou stranu stínicího plechu. To tedy umožňuje přenos až... Zobrazit více

Kromě charakteristických funkcí stínění lze stínicí plechy stíněných board to board konektorů FP 0,8 využít také k přenosu proudu.
Například konektorem s 80 póly lze navíc přenášet 16 A na každou stranu stínicího plechu. To tedy umožňuje přenos až 168 A (2 × 16 A + 80 × 1,7 A = 168 A). Navíc je zde i možnost pouze částečného nabuzení board to board konektoru, což znamená, že lze dosáhnout vyšších proudů na jeden kontakt.

Zobrazit méně

Jaká je možnost kontroly pájených kontaktů u stíněného board to board konektoru FP 0,8?

Kontakty jsou uloženy pod stínicím plechem. Výsledek pájení lze zkontrolovat pomocí CT nebo rentgenové analýzy.


Co je ScaleX?

ScaleX je registrovaná technologická značka pro náš patentovaný kontaktní systém. Tento jedinečný dvojitý kontakt poskytuje spolehlivé, robustní spojení desek plošných spojů a vysokou schopnost vyrovnávat tolerance při zapojování.... Zobrazit více

ScaleX je registrovaná technologická značka pro náš patentovaný kontaktní systém. Tento jedinečný dvojitý kontakt poskytuje spolehlivé, robustní spojení desek plošných spojů a vysokou schopnost vyrovnávat tolerance při zapojování.

Zobrazit méně

Čím je board to board konektor řady FP 0,8 výjimečný?

video thumbnail of faq answer

Model FP 0,8 je náš všeuměl pro spojování desek plošných spojů v přístrojích. Tento board to board konektor je díky našemu systému kontaktů ScaleX všestranným specialistou, pokud jde o robustnost, flexibilitu a variabilitu. Obzvláště působivá je vyso... Zobrazit více

Model FP 0,8 je náš všeuměl pro spojování desek plošných spojů v přístrojích. Tento board to board konektor je díky našemu systému kontaktů ScaleX všestranným specialistou, pokud jde o robustnost, flexibilitu a variabilitu. Obzvláště působivá je vysoká rychlost přenosu dat až 52 GBit/s a přenosová kapacita 1,7 A na jeden kontakt (jmenovitý proud). Další výhoda: konektor FP 0,8 je k dispozici ve stíněném i nestíněném provedení, takže jej můžete používat individuálně podle svých požadavků.

Zobrazit méně

Jaký počet pólů je pro board to board konektor FP 0,8 k dispozici?

Konektor FP 0,8 lze objednat s 12, 20, 32, 52 a 80 póly, vždy jako stíněné, nebo nestíněné provedení.


Jsou různé varianty výrobků řady FP 0,8 kompatibilní z hlediska půdorysu?

Výrobky nestíněné řady FP 0,8-SL jsou kompatibilní s otiskem stíněných výrobků FP 0,8-SH. Proto je možné flexibilně přecházet mezi prvky řady FP 0,8-SH a FP 0,8-SL, aniž by bylo nutné upravovat uspořádání desky plošných spojů.... Zobrazit více

Výrobky nestíněné řady FP 0,8-SL jsou kompatibilní s otiskem stíněných výrobků FP 0,8-SH. Proto je možné flexibilně přecházet mezi prvky řady FP 0,8-SH a FP 0,8-SL, aniž by bylo nutné upravovat uspořádání desky plošných spojů.

Zobrazit méně