FR 1,27/ 50-FWL - Pružinové lišty IDC
1378551

Konektorová lišta IDC, jmenovitý proud: 1,4 A, zkušební napětí: 500 V AC, počet pólů: 50, rozteč: 1,27 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Rychlejší proces vývoje pomocí individualizovaných simulací pro integritu dat
Design-in-Support při vývoji zařízení prostřednictvím dat MCAD/ECAD a bezplatného vzorkového servisu
Možnost objednání osazeného provedení: Konektory IDC s plochým kabelem umožňují okamžité použití v přístroji
Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu

Často kladené otázky


Musím si zástrčku IDC sám osadit?

Pokud si přejete, můžeme se o osazení postarat za vás. Pomocí našeho konfigurátoru si navrhnete individuální osazení kabelů – již od malého množství 50 kusů. Specifikujte požadované vlastnosti produktu, např. počet pólů či délku kabelu. Kromě toho mů... Zobrazit více

Pokud si přejete, můžeme se o osazení postarat za vás. Pomocí našeho konfigurátoru si navrhnete individuální osazení kabelů – již od malého množství 50 kusů. Specifikujte požadované vlastnosti produktu, např. počet pólů či délku kabelu. Kromě toho můžete konektorové lišty IDC opatřit odlehčením od tahu pro prodloužení provozní životnosti konektoru.

Zobrazit méně

Co mohu pomocí konfigurátoru pro osazení kabelů konfigurovat?

Při konfiguraci specifikujete následující vlastnosti produktu:
1. Požadovaný počet pólů
2. Požadovanou délku kabelu
3. Počet použitých konektorových lišt IDC
4. Orientaci konektorových lišt IDC na plochém kabelu
5. Použití odlehčení od tahu (volitelné vybavení)