Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

GE 10/2-BA BU - Přístrojová svornice
2701574

Přístrojová svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 57 A, počet přípojek: 4, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 10 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 16 mm2, způsob montáže: přímé přišroubování, barva: modrá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty