IECEx
ID schválení: IECExPTB06.0043UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
352 V | 30 A | 0,2 - 4 | ||
Vícevodičové připojení | 352 V | 30 A | 0,2 - 1,5 |
ATEX
ID schválení: PTB06ATEX1034UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Vícevodičové připojení | 352 V | 30 A | 0,2 - 1,5 | |
Certifikát o zkoušce | 352 V | 30 A | 0,2 - 4 |