CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 80 A | 10 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 80 A | 10 - 4 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20100423Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 85 A | 10 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 85 A | 10 - 4 |