Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

TW 95/ 5-CL - Průchodková svorka
1708756

Průchozí svorka, typ připojení: Připojení pomocí zalomené páky T-LOX, Přípojka kabelového oka, počet pólů: 5, zátěžový proud: 232 A, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 149 mm, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Manipulace páky dovoluje časově úsporné a lehké připojení velkých vodičů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
90° otevřený svorkový prostor umožňuje pohodlné naklonění vodiče
Rychlá montáž na stěnu pouzdra bez použití nářadí pomocí upevňovacího klínu