IPD P 5P2,5 F A1,0 PVC GY
-
Propojovací vedení
1692858
Propojovací vedení, typ připojení: Přípojka push-lock, počet pólů: 4+PE, Zásuvka, 450 V, 16 A, PA, světle šedá, kódování: P, 2,5 mm2, délka vedení: 1 m, Zásuvka přímo, na volný konec vodiče
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Všeobecně | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
| Pokyny pro objednávku: | Tato sortimentní položka je dostupná i s jinými délkami kabelů. V případě potřeby kontaktujte lokální zastoupení Phoenix Contact. |
| Produktová řada | IPD |
| Počet pólů | 5 |
| rozložení konektoru | 4+PE |
| Označení pólu | 1, 2, 3, N, PE |
| Počet přípojek na jeden pól | 1 |
| Kódování | P |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 6 kV |
| Jmenovitý proud | 16 A (podle IEC 61984 při teplotě okolí 25 °C) |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 450 V (pohyblivé uložení) |
| 600 V (Pevná, chráněná instalace) | |
| Jmenovité napětí UN | 450 V AC/DC (pohyblivé uložení) |
| 600 V AC/DC (Pevná, chráněná instalace) | |
| Jmenovitý proud IN | 16 A (podle IEC 61984 při teplotě okolí 25 °C) |
| Technologie připojení | |
| Typ připojení | Přípojka push-lock |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 32,5 mm |
| Výška | 32,1 mm |
| Délka | 91,6 mm |
| Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiálem Pouzdro | PA |
| Materiálem Těsnění | NBR |
| Materiál kontakt | Cu |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Ag/Sn |
| Délka vedení | 1 m |
| Uspořádání pramenů dle VDE 0295 / nejmenší průměr drátu | Třída 5 dle IEC 60228 |
| Vnější průměr vedení | 11,8 mm |
| Označení pólu | 1, 2, 3, N, PE |
| Dílčí žíla, barva | hnědá 1, černá 2, šedá 3, modrá N, zeleno-žlutá PE |
| průřez vodiče | 2,5 mm² |
| Materiál izolace žíly | PVC |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 15 x D |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -5 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
| 100 (IP66) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K (Vzdálenost trysek 150 mm) | |
| Bezpečnost při dotyku prstem v nezapojeném stavu (IP2X) | |
| Rázová pevnost | IK07 |
| Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | -5 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -30 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 100 °C (Zástrčka) |
| Teplota při připojení vodiče | -5 °C ... 50 °C |
| Odolnost proti UV záření | ne |
| Objednací číslo | 1692858 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF6 |
| Kód výrobku | AF6NCA |
| GTIN | 4067923254855 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 328,126 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 328,126 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440604 |
| ECLASS-15.0 | 27440604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002587 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
IPD PL 5P2,5 F GY - Konektor 1088678
-
IPD PL 5P2,5 M A0,5 PVC GY - Propojovací vedení 1526876
-
IPD PL 5P2,5 M A1,0 PVC GY - Propojovací vedení 1526877
-
IPD PL 5P2,5 M A3,0 PVC GY - Propojovací vedení 1526878
-
IPD PL 5P2,5 M A5,0 PVC GY - Propojovací vedení 1526879
-
IPD PL 5P2,5 M A0,5 F PVC GY - Propojovací vedení 1526887
-
IPD PL 5P2,5 M A1,0 F PVC GY - Propojovací vedení 1526889
-
IPD PL 5P2,5 M A3,0 F PVC GY - Propojovací vedení 1526891
-
IPD PL 5P2,5 M A5,0 F PVC GY - Propojovací vedení 1526892
-
IPD P 5P2,5 M GY - Konektor 1088675
Vaše výhody
Snadné rozvádění energie díky přímému zapojení jednotlivých součástí
Jednoduché, časově úsporné propojení v terénu díky přípojce push-lock
Spolehlivé instalace v náročných podmínkách díky stupňům ochrany IP66, IP68, IP69K v celém systému
Bezpečné zajištění bez použití nářadí i v obzvláště obtížných montážních situacích
Rychlé uvedení do provozu díky předem osazeným kabelovým sestavám
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno