IPD PL 5P2,5 M A5,0 PVC GY - Propojovací vedení
1526879

Propojovací vedení/ Přípojka push-lock, počet pólů: 4+PE, Trn, 450 V, 16 A, PA, světle šedá, kódování: P, 2,5 mm2, délka vedení: 5 m, Kolík přímo, na volný konec vodiče

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Snadné rozvádění energie díky přímému zapojení jednotlivých součástí
Jednoduché, časově úsporné propojení v terénu díky přípojce push-lock
Spolehlivé instalace v náročných podmínkách díky stupňům ochrany IP66, IP68, IP69K v celém systému
Bezpečné zajištění bez použití nářadí i v obzvláště obtížných montážních situacích
Rychlé uvedení do provozu díky předem osazeným kabelovým sestavám