Konvertor protokolu, který může propojit čtyři zařízení HART (4‒20 mA) se sítí PROFIBUS DP
GW PL DP/HART
-
Konvertor protokolu
2316362
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 18,5 V DC ... 30 V DC () |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Maximální příkon | 75 mA |
| Napájení | |
| Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
| Průřez vodiče ohebný | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Data: PROFIBUS DP | |
| Přenosová rychlost | 9,6 kBit/s (min.) |
| 12 MBit/s (max.) | |
| Počet přípojek | 2 |
| Typ připojení | D-SUB-9, COMBICON |
| Počet kanálů | 1 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Technologie připojení | Šroubové připojení |
| Zakončovací odpor | 390 Ω - 220 Ω - 390 Ω (připojitelný) |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Průřez vodiče AWG max. | 12 |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Podporované protokoly | HART, PROFIBUS DP |
| Data: HART FSK | |
| Počet přípojek | 3 |
| Typ připojení | COMBICON |
| Počet kanálů | 4 (Aktivní/pasivní zařízení HART) |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Technologie připojení | Šroubové připojení |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,02 mm² |
| Průřez vodiče AWG max. | 12 |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | šedá |
| Materiál pouzdra | PA V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 95 % (bez kondenzace par) |
| Šok | 30g, 18 ms |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Ex-data | |
| ATEX | PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | na normovanou lištu NS 35 podle EN 60715 |
| Montážní poloha | na vodorovné nosné liště NS 35 dle EN 60715 |
| Použitelný typ nosné lišty | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2316362 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC135 |
| GTIN | 4055626128306 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 274,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 267,3 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno