ES-FT-BPC-B/S 95-120 OG - Konektor
1298076

Konektor, Rodina výrobků: BPC, barva: oranžová, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 95 mm2, průřez vodiče max.: 120 mm2, jmenovité napětí: 1500, jmenovitý proud: 350 A, Typ připojení: Šroubový / pájený spoj, Typ kontaktu: Trn

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Patentovaná konstrukce se 3 pojistkami a 1 otočením
Blokování zapnutí
Volná rotace o 360° a flexibilní propojení
Je nainstalován provozně bezpečný mechanismus
Bezpečné pro dotyk prstem
Zabezpečeno proti chybnému přiřazení a proti zkratu