NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-WH
-
Propojovací kabel
1698037
Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 přímo, délka kabelu: 12,5 m, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, průřez přípoje: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, bílá
Detaily výrobku
| Produktová řada | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Jmenovité napětí (III/2) | 72 V |
| Přenosové médium | Měď |
| Rychlost přenosu | 10 GBit/s |
| Přenosová rychlost | 10 GBit/s |
| Přenos výkonu | PoE++ |
| Šířka | 11,6 mm |
| Výška | 14,8 mm |
| Délka | 40 mm |
| Přípojka 1 | |
| Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky RJ45
|
| Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 8-pólový |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
| Cykly zapojení | ≥ 750 |
| Zástrčná síla | 30 N (na každý signální kontakt) |
| Tažná síla | 50 N (na každý signální kontakt) |
| Kategorie přepětí | I |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Materiálem Kontakt | Mosaz |
| Materiálem Povrch kontaktů | Au |
| Materiálem Držák kontaktů | PC |
| Barva (Pouzdro) | bílá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 80 °C |
| Přípojka 2 | |
| Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky RJ45
|
| Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 8-pólový |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
| Cykly zapojení | ≥ 750 |
| Zástrčná síla | 30 N (na každý signální kontakt) |
| Tažná síla | 50 N (na každý signální kontakt) |
| Kategorie přepětí | I |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Materiálem Kontakt | Mosaz |
| Materiálem Povrch kontaktů | Au |
| Materiálem Držák kontaktů | PC |
| Barva (Pouzdro) | bílá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 80 °C |
| Délka vedení | 12,50 m |
| Ethernet, typ B, 8pólový, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Ethernet, typ B, 8pólový, CAT6A, LSZH [BC6A] |
| Konstrukce vodiče | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,3 mm |
| Vnější plášť, materiál | LSZH |
| vnější plášť, barva | bílá |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PE |
| Dílčí žíla, počet | 8 |
| Dílčí žíla, průřez [AWG] | 26 |
| Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,70 mm |
| Optický kryt stínění | 70 % |
| Izolační odpor | ≥ 5000 MΩ*km |
| Smyčkový odpor | ≤ 148,00 Ω/km |
| Vlnová impedance | 100 Ω |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 8 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 52 mm |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 75 dB (při 1 MHz) |
| 66,3 dB (při 4 MHz) | |
| 60,3 dB (při 10 MHz) | |
| 57,2 dB (při 16 MHz) | |
| 55,8 dB (při 20 MHz) | |
| 52,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 48,4 dB (při 62,5 MHz) | |
| 45,3 dB (při 100 MHz) | |
| 40,8 dB (při 200 MHz) | |
| 38,1 dB (při 300 MHz) | |
| 36,3 dB (při 400 MHz) | |
| 34,8 dB (při 500 MHz) | |
| Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 72,3 dB (při 1 MHz) |
| 63,3 dB (při 4 MHz) | |
| 58,8 dB (při 8 MHz) | |
| 57,3 dB (při 10 MHz) | |
| 54,2 dB (při 16 MHz) | |
| 52,8 dB (při 20 MHz) | |
| 51,3 dB (při 25 MHz) | |
| 49,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 45,4 dB (při 62,5 MHz) | |
| 42,3 dB (při 100 MHz) | |
| 37,8 dB (při 200 MHz) | |
| 35,1 dB (při 300 MHz) | |
| 33,3 dB (při 400 MHz) | |
| 31,8 dB (při 500 MHz) | |
| Činitel zpětného útlumu (RL) | 20 dB (při 1 MHz) |
| 23 dB (při 4 MHz) | |
| 24,5 dB (při 8 MHz) | |
| 25 dB (při 10 MHz) | |
| 25 dB (při 16 MHz) | |
| 25 dB (při 20 MHz) | |
| 24,2 dB (při 25 MHz) | |
| 23,3 dB (při 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (při 62,5 MHz) | |
| 19 dB (při 100 MHz) | |
| 16,4 dB (při 200 MHz) | |
| 15,6 dB (při 300 MHz) | |
| 15,6 dB (při 400 MHz) | |
| 15,6 dB (při 500 MHz) | |
| útlum stínění | 3,1 dB (při 1 MHz) |
| 5,7 dB (při 4 MHz) | |
| 8,9 dB (při 10 MHz) | |
| 11,2 dB (při 16 MHz) | |
| 12,6 dB (při 20 MHz) | |
| 15,8 dB (při 31,25 MHz) | |
| 22,5 dB (při 62,5 MHz) | |
| 28,7 dB (při 100 MHz) | |
| 41,4 dB (při 200 MHz) | |
| 51,4 dB (při 300 MHz) | |
| 60,1 dB (při 400 MHz) | |
| 67,9 dB (při 500 MHz) | |
| Bezhalogenovost | podle IEC 60754-1/2 |
| Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Teplota prostředí (uložení) | 0 °C ... 60 °C |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 80 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | 0 °C ... 40 °C |
| Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 |
| Objednací číslo | 1698037 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNABH |
| GTIN | 4067923263444 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 660,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 660,6 g |
| Číslo celní sazby | 85444210 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Perfektní pro aplikace v kancelářích, budovách a chráněné průmyslové aplikace (např. v rozvaděčích)
Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háku
Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Současný přenos výkonu s PoE++
Perspektivní vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 10 Gbit/s (CAT6A)
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno