NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC-RD
-
Propojovací kabel
1697671
Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 přímo, délka kabelu: 0,3 m, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, průřez přípoje: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, červená
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Produktová řada | RJ45 STANDARD CAT6A |
Typ senzoru | Ethernet |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Jmenovité napětí (III/2) | 72 V |
Přenosové médium | Měď |
Rychlost přenosu | 10 GBit/s |
Přenosová rychlost | 10 GBit/s |
Přenos výkonu | PoE++ |
Šířka | 11,6 mm |
Výška | 14,8 mm |
Délka | 40 mm |
Přípojka 1 | |
Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky RJ45
|
Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 8-pólový |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Zástrčná síla | 30 N (na každý signální kontakt) |
Tažná síla | 50 N (na každý signální kontakt) |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Materiálem Kontakt | Mosaz |
Materiálem Povrch kontaktů | Au |
Materiálem Držák kontaktů | PC |
Barva (Pouzdro) | červená |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 80 °C |
Přípojka 2 | |
Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky RJ45
|
Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 8-pólový |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Zástrčná síla | 30 N (na každý signální kontakt) |
Tažná síla | 50 N (na každý signální kontakt) |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Materiálem Kontakt | Mosaz |
Materiálem Povrch kontaktů | Au |
Materiálem Držák kontaktů | PC |
Barva (Pouzdro) | červená |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 80 °C |
Délka vedení | 0,30 m |
Ethernet, typ B, 8pólový, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Ethernet, typ B, 8pólový, CAT6A, LSZH [BC6A] |
Konstrukce vodiče | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | LSZH |
vnější plášť, barva | červená |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, počet | 8 |
Dílčí žíla, průřez [AWG] | 26 |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,70 mm |
Optický kryt stínění | 70 % |
Izolační odpor | ≥ 5000 MΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 148,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 52 mm |
Přeslechový útlum (NEXT) | 75 dB (při 1 MHz) |
66,3 dB (při 4 MHz) | |
60,3 dB (při 10 MHz) | |
57,2 dB (při 16 MHz) | |
55,8 dB (při 20 MHz) | |
52,9 dB (při 31,25 MHz) | |
48,4 dB (při 62,5 MHz) | |
45,3 dB (při 100 MHz) | |
40,8 dB (při 200 MHz) | |
38,1 dB (při 300 MHz) | |
36,3 dB (při 400 MHz) | |
34,8 dB (při 500 MHz) | |
Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 72,3 dB (při 1 MHz) |
63,3 dB (při 4 MHz) | |
58,8 dB (při 8 MHz) | |
57,3 dB (při 10 MHz) | |
54,2 dB (při 16 MHz) | |
52,8 dB (při 20 MHz) | |
51,3 dB (při 25 MHz) | |
49,9 dB (při 31,25 MHz) | |
45,4 dB (při 62,5 MHz) | |
42,3 dB (při 100 MHz) | |
37,8 dB (při 200 MHz) | |
35,1 dB (při 300 MHz) | |
33,3 dB (při 400 MHz) | |
31,8 dB (při 500 MHz) | |
Činitel zpětného útlumu (RL) | 20 dB (při 1 MHz) |
23 dB (při 4 MHz) | |
24,5 dB (při 8 MHz) | |
25 dB (při 10 MHz) | |
25 dB (při 16 MHz) | |
25 dB (při 20 MHz) | |
24,2 dB (při 25 MHz) | |
23,3 dB (při 31,25 MHz) | |
20,7 dB (při 62,5 MHz) | |
19 dB (při 100 MHz) | |
16,4 dB (při 200 MHz) | |
15,6 dB (při 300 MHz) | |
15,6 dB (při 400 MHz) | |
15,6 dB (při 500 MHz) | |
útlum stínění | 3,1 dB (při 1 MHz) |
5,7 dB (při 4 MHz) | |
8,9 dB (při 10 MHz) | |
11,2 dB (při 16 MHz) | |
12,6 dB (při 20 MHz) | |
15,8 dB (při 31,25 MHz) | |
22,5 dB (při 62,5 MHz) | |
28,7 dB (při 100 MHz) | |
41,4 dB (při 200 MHz) | |
51,4 dB (při 300 MHz) | |
60,1 dB (při 400 MHz) | |
67,9 dB (při 500 MHz) | |
Bezhalogenovost | podle IEC 60754-1/2 |
Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Teplota prostředí (uložení) | 0 °C ... 60 °C |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 80 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | 0 °C ... 40 °C |
Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 |
Objednací číslo | 1697671 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNABH |
GTIN | 4067923262409 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 33,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 32,9 g |
Číslo celní sazby | 85444210 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Perfektní pro aplikace v kancelářích, budovách a chráněné průmyslové aplikace (např. v rozvaděčích)
Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háku
Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Současný přenos výkonu s PoE++
Perspektivní vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 10 Gbit/s (CAT6A)
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno