NBC-R4ACS/30,0-93M/R4ACS
-
Propojovací kabel
1586512
Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 přímo, délka kabelu: 30 m, počet pólů: 4, 100 MBit/s, CAT5, průřez přípoje: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zelená RAL 6018
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Produktová řada | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Typ senzoru | PROFINET |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Jmenovité napětí (III/2) | 72 V |
Jmenovitý proud | 1,75 A |
Izolační odpor | > 1 TΩ |
Přechodový odpor | < 20 mΩ |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 |
Přenosová rychlost | 100 MBit/s |
Šířka | 13,8 mm |
Výška | 14,8 mm |
Délka | 44,2 mm |
Přípojka 1 | |
Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 4-pólový |
Počet pólů | 4 |
Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Zástrčná síla | 50 N (na každý signální kontakt) |
Tažná síla | 30 N (na každý signální kontakt) |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Materiálem Kontakt | CuSn6 |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PC |
Materiálem Pouzdro | PP |
Barva (Pouzdro) | černá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
Přípojka 2 | |
Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 4-pólový |
Počet pólů | 4 |
Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Zástrčná síla | 50 N (na každý signální kontakt) |
Tažná síla | 30 N (na každý signální kontakt) |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Materiálem Kontakt | CuSn6 |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PC |
Materiálem Pouzdro | PP |
Barva (Pouzdro) | černá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
Délka vedení | 30,00 m |
Flexibilní PROFINET CAT5 [93M] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Flexibilní PROFINET CAT5 [93M] |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signální doba běhu | 5,3 ns/m |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | cca. 1,5 mm |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,90 mm |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
Vazební odpor | ≤ 20,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (při 100 MHz) |
Provozní kapacita | 52 pF |
Kabel jmenovitého napětí | 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 52 mm |
Přeslechový útlum (NEXT) | 80 dB (při 1 MHz) |
76 dB (při 4 MHz) | |
70 dB (při 10 MHz) | |
65 dB (při 16 MHz) | |
63 dB (při 20 MHz) | |
60 dB (při 31,25 MHz) | |
55 dB (při 62,5 MHz) | |
50 dB (při 100 MHz) | |
útlum stínění | 2,1 dB (při 1 MHz) |
4 dB (při 4 MHz) | |
6,3 dB (při 10 MHz) | |
8 dB (při 16 MHz) | |
9 dB (při 20 MHz) | |
11,4 dB (při 31,25 MHz) | |
16,5 dB (při 62,5 MHz) | |
21,3 dB (při 100 MHz) | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Teplota prostředí (uložení) | -40 °C ... 80 °C |
Normy/předpisy | IEC 60603-7 |
Objednací číslo | 1586512 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNABA |
GTIN | 4067923141773 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 960 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 945,824 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Perfektní pro průmyslové aplikace
PUR kabely pro pohyblivé aplikace (ohyb)
Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háku
Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Současný přenos výkonu s PoE++
Odolný proti vibracím a otřesům díky robustnímu zapouzdření
Vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 100 MBit/s (CAT5)
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno