FB-ET/E spojuje hlavní vedení segmentu polní sběrnice prostřednictvím spojovacího systému TBUS s modulárními přístrojovými vazebními členy. Předinstalovaná svornice na výstupu hlavního vedení pro jednoduchou instalaci.
FB-ET/E
-
Modul hlavního vedení
2316050
Spojovací modul pro modulární přístrojové vazební členy Foundation Fieldbus a PROFIBUS PA se zakončovacím odporem
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
Typ produktu | Přístrojový vazební člen |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 10,5 V DC ... 32 V DC (Vstup na straně hlavního vedení ) |
Maximální příkon | 2 mA (se zakončovacím odporem) |
Napájení | |
Průřez vodiče ohebný | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 12 |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
Bezpečnostně technické údaje | |
Vstupní napětí Ui | 17,5 V (FNICO/FISCO ic) |
32 V (Ne koncepce polní sběrnice s vlastní bezpečností max.) | |
Max. napětí Ui | 32 V |
Vstupní proud Ii | 1 A (max. zatěžovací proud T-BUS) |
Indukčnost Li | 0 mH (FNICO/FISCO ic) |
Kapacita Ci | 1,826 nF (FNICO/FISCO ic) |
Max. výstupní napětí Uo | = Ui |
Signál | PROFIBUS |
FOUNDATION Fieldbus | |
Data: Segment Foundation Fieldbus a PROFIBUS PA | |
Typ připojení | Výměnné šroubové připojení COMBICON pro každou odbočku |
Zakončovací odpor | Včetně externího vytažitelného konektoru 100 Ω |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Průřez vodiče AWG max. | 12 |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Přepěťová ochrana | Aktivní, jakmile napětí překročí 39 V (typ.) nebo 41 V (max.) |
Pokles napětí hlavní vedení / výstupy | ≤ 0,2 V |
Šířka | 17,5 mm |
Výška | 99,1 mm |
Hloubka | 70,4 mm |
Barva | zelená |
Odolnost proti korozi dle ANSI ISA 71.04-1985 - závažnost G3 | : |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | < 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace) |
Šok | 15g, 11 ms |
Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
Shoda/schválení | |
Shodnost | Shoda CE, dodatečně EN 61326 |
IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
Základ polní sběrnice | FF-846 |
EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
NE | NAMUR NE 21 |
Ex-data | |
ATEX | Sira 14ATEX4017X; II 3G; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4, FISCO ic |
IECEx | IECEx SIR 14.0010X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA IIC T4 Gc; Ex nL IIC T4, FNICO; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic Class I, Zone 2; AEx nA IIC T4 Gc; AEx nL IIC T4, FNICO; AEx ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
Normy | |
Normy/předpisy | IEC 60529, IEC 61158-2 |
NE21 | |
EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
FF-846 | |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | Odolnost proti rušení tlumeným sinusovým kmitáním podle IEC 61000-4-12 |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | Suché teplo podle IEC 61131-2 |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | Vlhké teplo podle IEC 61131-2 |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | Ráz a vibrace podle EN 61131-2 a EN 50178 |
Normy/předpisy | IEC 61158-2 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | na vodorovné nosné liště NS 35 dle EN 60715 |
Objednací číslo | 2316050 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC144 |
Strana katalogu | Strana 454 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626000923 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 111,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 62,6 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
PT 1X2-24AC-ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu 2856058
-
PT 1X2+F-BE - Základna přepěťové ochrany 2856126
-
FB-15-SS - Přípojná krabice 2316190
-
FB-9-SS - Přípojná krabice 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Síťový modul 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Rozvodka Power 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Přístrojový vazební člen 2316297
-
FIELDBUS TERMINATOR - Zakončovací odpor 2316034
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno